norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089_D Perno de bloqueo, forma D 136 kB

Planos

Perno de bloqueo, forma D

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Alte Artikelnummer
Acero
Con ranura de bloqueo
Alte Artikelnummer
Acero inoxidable
Con ranura de bloqueo
FormaDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Filtro
03089-490303089-04903D3M6x0,751431,5125103,58100,84,510
-03089-14903D3M6x0,751431,5125103,58100,84,510
03089-400403089-04004D4M8x11838,515613410131612
-03089-14004D4M8x11838,515613410131612
03089-410503089-04105D5M10x12143,517715513171,3512
-03089-14105D5M10x12143,517715513171,3512
03089-420603089-04206D6M12x1,52551,720817614191,8614
-03089-14206D6M12x1,52551,720817614191,8614
03089-430803089-04308D8M16x1,53368261023819242,31535
-03089-14308D8M16x1,53368261023819242,31535
03089-441003089-04410D10M20x1,533742812251022302,81534
-03089-14410D10M20x1,533742812251022302,81534
03089-441203089-04412D12M20x1,533782814251222302,81539
-03089-14412D12M20x1,533782814251222302,81539
03089-451603089-04516D16M24x240963218281627363,22046
-03089-14516D16M24x240963218281627363,22046
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83