norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Estos pernos de bloqueo son especialmente adecuados para el montaje en componentes de pared fina.
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Si es necesario desacoplar la clavija de bloqueo, se utilizará la forma C.
Accesorios:Para apretar bien la tuerca, se puede suministrar una llave poligonal doble como accesorio.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089_C Perno de bloqueo para partes de pared fina, forma C 126 kB

Planos

Perno de bloqueo para partes de pared fina, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
CaracterísticaDD1D2D3HLL1L2SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia
Llave poligonal
doble
CADAcc.PrecioPedir
03089-33105CAceroPara partes de pared fina5M10x128105-946,511,51317141,361503089-91416  9,60 €
03089-33206CAceroPara partes de pared fina6M10x128106-1047,512,51317141,871903089-91416  9,97 €
03089-313105CAcero inoxidablePara partes de pared fina5M10x128105-946,511,51317141,361503089-91416  13,66 €
03089-313206CAcero inoxidablePara partes de pared fina6M10x128106-1047,512,51317141,871903089-91416  13,66 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83