norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
casquillo roscado y perno de presión de acero de corte fácil.
Tuercas hexagonales de acero de clase de resistencia 04.
Versión de acero inoxidable:
casquillo roscado 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Tuercas hexagonales de acero inoxidable A2.
Versión:Versión de acero:
casquillo roscado bruñido.
Perno de presión endurecido, bruñido y pulido.
Tuercas hexagonales bruñidas.
Versión de acero inoxidable:
casquillo roscado de acabado natural.
Perno de presión endurecido, pulido y bruñido.
Tuercas hexagonales de acabado natural.
Indicación:El perno de bloqueo se acciona aplicando aire comprimido.
La reposición se realiza por resorte desconectando el suministro de aire.
Cilindro neumático:Cilindro de vástago de pistón de efecto simple.
Materiales:
tubo de cilindro de latón niquelado,
vástago de pistón de acero inoxidable,
juntas de goma nitrílica, poliuretano.
Medio de servicio:
aire filtrado, secado, lubricado o no lubricado.
Temperatura de servicio: -20°C a +80°C.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03095 Pernos de bloqueo neumáticos 191 kB

Planos

Pernos de bloqueo neumáticos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DD1D2HLL1L2SW1SW2Presión de
servicio
bar
Fuerza de pistón
con 6 bar
(N)
Fuerza de recuperación
de resorte
aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03095-1206010Acero de corte fácil6M20x1,5M51080701518302 - 638,7-35,19,9-6 58,98 €
03095-1206015Acero de corte fácil6M20x1,5M51592771518302 - 638,7-32,911,8-6 58,98 €
03095-01206010Acero inoxidable6M20x1,5M51080701518302 - 638,7-35,19,9-6 64,56 €
03095-01206015Acero inoxidable6M20x1,5M51592771518302 - 638,7-32,911,8-6 64,56 €
03095-1308010Acero de corte fácil8M20x1,5M51077671518302 - 639,6-35,311,6-5,1 60,77 €
03095-1308015Acero de corte fácil8M20x1,5M51589741518302 - 639,6-33,111,6-5,1 60,77 €
03095-01308010Acero inoxidable8M20x1,5M51077671518302 - 639,6-35,311,6-5,1 66,93 €
03095-01308015Acero inoxidable8M20x1,5M51589741518302 - 639,6-33,111,6-5,1 66,93 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83