norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Casquillo roscado cincado, cromado en azul.
Perno roscado templado por cementación, bruñido.
Fuerza del muelle estándar, fuerza del muelle reforzada.
Indicación:Las piezas de tracción y las piezas de presión con resorte, conocidas también como piezas de empuje universal, sirven para bloquear, posicionar o sujetar los diferentes componentes. El perno roscado, que gracias a su forma hexagonal está asegurado contra torsiones, puede usarse como perno de tracción o como perno de presión.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03339 Piezas de tracción y piezas de presióncon resorte con protección contra torsión 163 kB

Planos (vista completa)

Piezas de tracción y piezas de presióncon resorte  con protección contra torsión

Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión, forma I

Más información

Planos

Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión, forma I

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaFuerza
del muelle
DSWD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3T
mín.
CADAcc.PrecioPedir
03339-1112IestándarM12x1,58M45,56,7816386,122027,51,388 7,41 €
03339-1116IestándarM16x1,511M581025718,728381,310 8,35 €
03339-1120IestándarM20x1,514M61012,24014010,334472,712 10,41 €
03339-1212IreforzadaM12x1,58M45,56,7820606,122027,51,388 7,41 €
03339-1216IreforzadaM16x1,511M5810351038,728381,310 8,35 €
03339-1220IreforzadaM20x1,514M61012,26017510,334472,712 10,41 €

Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión, forma H

Más información

Planos

Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión, forma H

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Fuerza
del muelle
DD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3RSWT
mín.
CADAcc.PrecioPedir
03339-2112HestándarM12x1,5M45,56,7816386,122027,51,385,588 6,74 €
03339-2116HestándarM16x1,5M581025718,728381,371110 7,74 €
03339-2120HestándarM20x1,5M61012,24014010,334472,791412 9,30 €
03339-2212HreforzadaM12x1,5M45,56,7820606,122027,51,385,588 6,74 €
03339-2216HreforzadaM16x1,5M5810351038,728381,371110 7,74 €
03339-2220HreforzadaM20x1,5M61012,26017510,334472,791412 9,30 €

Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión, forma K

Más información

Planos

Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión, forma K

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaFuerza
del muelle
DSWD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3T
mín.
CADAcc.PrecioPedir
03339-3112KestándarM12x1,58M45,56,7816386,122027,51,388 6,18 €
03339-3116KestándarM16x1,511M581025718,728381,310 7,26 €
03339-3120KestándarM20x1,514M61012,24014010,334472,712 9,14 €
03339-3212KreforzadaM12x1,58M45,56,7820606,122027,51,388 6,18 €
03339-3216KreforzadaM16x1,511M5810351038,728381,310 7,26 €
03339-3220KreforzadaM20x1,514M61012,26017510,334472,712 9,14 €