norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión:Empuñadura con revestimiento de polvo negro estructura fina o rojo RAL 3003 estructura fina.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Arandela de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04232_IG Palancas excéntricas con rosca interior 145 kB

Planos

Palancas excéntricas con rosca interior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
acero
Referencia
acero inoxidable
Color
del cuerpo de base
D

D1D2BB1HH1AA1Carrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
Filtro
04232-950110304232-9511103negroM312614,411,591336,241,711,590
04232-950110404232-9511104negroM412614,411,591336,241,711,590
04232-050110404232-0511104negroM415,48181311,21752,359,112,5100
04232-050110504232-0511105negroM515,48181311,21752,359,112,5100
04232-150110504232-1511105negroM518,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-150110604232-1511106negroM618,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-250110804232-2511108negroM827,11133,3241828,5961081,58350
04232-950140304232-9511403rojo rubí RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590
04232-950140404232-9511404rojo rubí RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590
04232-050140404232-0511404rojo rubí RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100
04232-050140504232-0511405rojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100
04232-150140504232-1511405rojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-150140604232-1511406rojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-250140804232-2511408rojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83