norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñadura de estrella de tres picos con rosca exterior
06699

Empuñadura de estrella de tres picos con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Cubierta de termoplástico.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura y tapa gris antracita (RAL 7021).
Partes de acero cromadas en azul.
A petición:Otras longitudes de tornillo y colores.
Partes de acero de acero inoxidable.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06699 Empuñadura de estrella de tres picos con rosca exterior 169 kB

Planos

Empuñadura de estrella de tres picos con rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

FormaD

D1D2HH1LTCADAcc.PrecioPedir
06699-18008XLM88029,253,53115- 4,42 €
06699-18008XLM88029,253,53120- 4,42 €
06699-18008XLM88029,253,53130- 4,57 €
06699-18008XLM88029,253,53140- 4,68 €
06699-18008XLM88029,253,53150- 4,68 €
06699-18010XLM108029,253,53115- 4,68 €
06699-18010XLM108029,253,53120- 4,68 €
06699-18010XLM108029,253,53130- 4,68 €
06699-18010XLM108029,253,53140- 4,81 €
06699-18010XLM108029,253,53150- 4,81 €
06699-18012XLM128029,253,53115- 4,81 €
06699-18012XLM128029,253,53120- 4,81 €
06699-18012XLM128029,253,53130- 4,81 €
06699-18012XLM128029,253,53140- 5,07 €
06699-18012XLM128029,253,53150- 5,07 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83