norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Tuerca con collar grande. Ideal en combinación con un tornillo de cabeza de martillo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07218 Tuercas hexagonales con brida 154 kB

Planos

Tuercas hexagonales con brida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoAncho
de
ranura
D

CADAcc.PrecioPedir
07218-08B10M8 0,18 €