norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación sobre el dibujo:
1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 75
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07800_A Anillos de regulación DIN 705, acero, forma A, ranura 263 kB

Planos

Anillos de regulación DIN 705, acero, forma A, ranura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
FormaD1BD2D3
Tornillo de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
07800-100301acabado naturalA357M2x3 0,41 €
07800-100401acabado naturalA458M2,5x3 0,41 €
07800-100501acabado naturalA5610M3x4 0,41 €
07800-100601acabado naturalA6812M4x5 0,41 €
07800-100701acabado naturalA7812M4x5 0,41 €
07800-100801acabado naturalA8816M4x6 0,49 €
07800-100901acabado naturalA91018M5x8 0,64 €
07800-101001acabado naturalA101020M5x8 0,64 €
07800-101101acabado naturalA111020M5x8 0,64 €
07800-101201acabado naturalA121222M6x8 0,78 €
07800-101401acabado naturalA141225M6x8 0,87 €
07800-101501acabado naturalA151225M6x8 0,87 €
07800-101601acabado naturalA161228M6x8 0,94 €
07800-101801acabado naturalA181432M6x8 1,17 €
07800-102001acabado naturalA201432M6x8 1,17 €
07800-102401acabado naturalA241640M8x12 1,79 €
07800-102501acabado naturalA251640M8x10 1,79 €
07800-102601acabado naturalA261640M8x10 1,79 €
07800-102801acabado naturalA281645M8x12 2,33 €
07800-103001acabado naturalA301645M8x10 2,33 €
07800-103201acabado naturalA321650M8x12 2,88 €
07800-103501acabado naturalA351656M8x12 3,28 €
07800-103601acabado naturalA361656M8x12 3,28 €
07800-103801acabado naturalA381656M8x12 3,51 €
07800-104001acabado naturalA401863M10x16 4,91 €
07800-104201acabado naturalA421863M10x16 4,91 €
07800-104501acabado naturalA451870M10x16 5,88 €
07800-104801acabado naturalA481870M10x16 5,88 €
07800-105001acabado naturalA501880M10x16 7,37 €
07800-105201acabado naturalA521880M10x16 7,37 €
07800-105501acabado naturalA551880M10x16 7,37 €
07800-105601acabado naturalA561880M10x16 7,37 €
07800-105801acabado naturalA582090M10x16 11,01 €
07800-106001acabado naturalA602090M10x16 11,01 €
07800-106301acabado naturalA632090M10x16 11,01 €
07800-106501acabado naturalA6520100M10x20 13,55 €
07800-106801acabado naturalA6820100M10x20 13,55 €
07800-107001acabado naturalA7020100M10x20 13,55 €
07800-107201acabado naturalA7220100M10x20 18,07 €
07800-107501acabado naturalA7522110M12x20 18,07 €
07800-108001acabado naturalA8022110M12x20 18,07 €
07800-108501acabado naturalA8522125M12x25 38,12 €
07800-109001acabado naturalA9022125M12x20 38,12 €
07800-110001acabado naturalA10025140M12x25 44,67 €