norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Estribo de carga y abrazadera atornillable de acero.
Tornillo y casquillo de acero.
Versión:Estribo de carga y abrazadera atornillable forjados, muy resistentes y tratados en caliente. Ensayo de fisuras 100 % electromagnético, recubierto con plástico, amarillo.
Tornillo con clase de resistencia 10.9., ensayo de fisuras 100 % electromagnético.
Casquillo cincado mediante procedimiento galvánico.
Indicación:El estribo de carga es plegable, gira a 360° y soporta toda la carga en cualquier dirección de tracción. El muelle integrado mantiene el estribo de carga en cualquier posición. La capacidad de carga nominal está indicada claramente en el grillete. Esta se aplica en caso de tipos de carga poco favorables (ver tabla). La fuerza de ensayo es 2,5 veces mayor que la capacidad de carga admisible. Con tornillo hexagonal imperdible, pero desmontable. Los estribos de carga cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG.Rango de temperatura:De -40 °C a 100 °C = 100 % de capacidad de carga
Hasta 200 °C = 85 % de capacidad de carga
Hasta 250 °C = 80 % de capacidad de carga
Hasta 350 °C = 75 % de capacidad de carga

Los valores de carga indicados son válidos para una profundidad de rosca mínima de 1,5x diámetro nominal de rosca de acero con una resistencia mínima a la extensión de 363 N/mm².
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07725 Estribos de carga con giro de 360 grados clase de calidad 10 248 kB

Planos

Estribos de carga con giro de 360 grados clase de calidad 10
Estribos de carga con giro de 360 grados clase de calidad 10

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1BB1B2HH1LSSWSW1Capacidad
máxima de carga
kg
Par
de apriete
Nm
CADAcc.PrecioPedir
07725-08016M8243555308535111061330030 50,67 €
07725-10021M10243555308536161061763060 52,03 €
07725-12024M123137573398441813,58191000100 59,71 €
07725-16029M163137573398462413,510241500150 70,12 €
07725-20036M2045548250140573416,512302500250 86,41 €
07725-24041M2445548250140593616,514364000400 88,68 €
07725-30053M3059659960170814822,517465000500 166,03 €
07725-36060M3659659960172765522,522557000700 175,08 €