norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Herramienta de montaje manual, cincada.
Herramienta de montaje mecánico, bruñida.
Indicación:El enroscado se realiza a mano con la herramienta de montaje manual y un destornillador eléctrico, trinquete, nuez, etc. El montaje a máquina se realiza con la herramienta de montaje mecánico, preferentemente en máquinas roscadoras.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07652 Herramientas de montaje para insertos roscados autorroscantes 163 kB
 Información de montaje insertos roscados autorroscantes 287 kB

Planos

Herramientas de montaje para insertos roscados autorroscantes

Selección/filtro de artículos

Referencia

VersiónD1
Rosca interior
D2D3L
Longitud
SSWPar de apriete
Valores orientativos
Nm
Velocidad orientativa
para metal ligero
r.p.m.
CADAcc.PrecioPedir
07652-803versión de manoM3--461/45,52,5- 11,22 €
07652-804versión de manoM4--481/475,5- 11,22 €
07652-805versión de manoM5--571/4810- 11,22 €
07652-806versión de manoM6--621/41015- 11,22 €
07652-808versión de manoM8--721/41328- 13,60 €
07652-810versión de manoM10--821/41740- 15,11 €
07652-812versión de manoM12--921/41960- 16,46 €
07652-903modelo de máquinaM3818806-2,5650 - 900 99,27 €
07652-904modelo de máquinaM4818806-5,5400 - 600 99,27 €
07652-905modelo de máquinaM512,53096,510-10400 - 600 124,41 €
07652-906modelo de máquinaM612,53096,510-15280 - 400 124,41 €
07652-908modelo de máquinaM812,53096,510-28280 - 400 124,41 €
07652-910modelo de máquinaM10134011010-40200 - 300 162,10 €
07652-912modelo de máquinaM12134011010-60200 - 300 162,10 €
07652-916modelo de máquinaM16134011010-160150 - 200 312,89 €