norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Anillo exterior de aluminio.
Anillo interior material para cojinete de deslizamiento de plástico Iglidur® J.
Tornillos y tuercas de acero inoxidable A2.
Versión:Anillo exterior anodizado.Indicación:Cojinete de deslizamiento de mesa redonda con peso especialmente reducido. El anillo interior está compuesto de un material para cojinete de deslizamiento de alto rendimiento. Entremedias está encapsulado el anillo exterior de aluminio anodizado. Esta combinación de materiales garantiza una marcha sin mantenimiento y absolutamente sin engrase.

Montaje sencillo.
Alta resistencia al desgaste.
Para cargas elevadas, elevada rigidez.
Rango de temperatura:-50 °C a +90 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21245 Cojinete de deslizamiento de mesa redonda 187 kB

Planos

Cojinete de deslizamiento de mesa redonda

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3D4D5E1E2HH1K1K2
para tuerca
CADAcc.PrecioPedir
21245-110802080706031204,56X60°6X60°165DIN 7984 M5ISO 4035 M5 57,48 €
21245-1110030100918042,5304,58X45°8X45°196DIN 7984 M5ISO 4035 M5 80,21 €
21245-111606016014513086605,512X30°20X18°3010Ø 16 agujero avellanado profundidad 6,5Ø 16 agujero avellanado profundidad 6,5 150,97 €
Referencia

Capacidad de carga axial
estática
N
Capacidad de carga axial
dinámica
N
Capacidad de carga radial
estática
N
Capacidad de carga radial
dinámica
N
Momento de
vuelco máx.
Nm
Límite de
revoluciones
n máx. r. p. m.
CADAcc.PrecioPedir
21245-1108020130004000200050060250 57,48 €
21245-11100302500070002500700100200 80,21 €
21245-11160604500012000100002800200120 150,97 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83