norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Soporte de rodamiento y carro de aleación de aluminio.
Columnas guía y husillo roscado de acero inoxidable.
Cojinete de deslizamiento para columnas guía y tuerca de husillo de plástico especial de alta calidad.
Correas dentadas de neopreno, perfil 3M.
Versión:Aleación de aluminio anodizado.
Acero inoxidable endurecido y pulido.
Husillo roscado con rodamiento de bolas.
Indicación de pedido:La posición de la unidad de accionamiento, salida de cable o unidad de control se suministra tal como se representa en el dibujo técnico.Indicación:Mesas de posicionamiento para tareas de ajuste y posicionamiento con motor. Los casquillos guía y tuercas de husillo son adecuados para la marcha en seco, se recomienda sin embargo lubricar con grasa para cojinetes de deslizamiento de plástico. Le ofrecemos como accesorio (21088) el software de programación correspondiente y el cable de interfaz para el motor paso a paso con control de posicionamiento.

El motor paso a paso con una resolución de 200 pasos por giro permite calcular con exactitud el posicionamiento desde una dirección de 0,005 mm. La total exactitud de posicionamiento desde una dirección es de 0,01 mm. El sistema puede ponerse en funcionamiento con una duración de conexión del 100 %.

Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.
Datos técnicos:Pendiente de husillo roscado: 2 mm
Juego axial de husillo roscado: <0,04 mm
Juego axial de guías: <0,02 mm
Máx. velocidad de entrada: 600 rpm
Máx. velocidad de desplazamiento: 20 mm/s
Máx. duración de conexión: 100 %
Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +50 °C
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21081 Mesas de posicionamiento cortas con accionamiento eléctrico lateral 212 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Planos

Mesas de posicionamiento cortas con accionamiento eléctrico lateral

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

TamañoFormaVersiónCADAcc.PrecioPedir
21081-08108Asin motor 491,67 €
21081-081118Bcon motor paso a paso 575,52 €
21081-081218Ccon motor paso a paso con control de posicionamiento integrado 1.062,73 €
21081-121012Asin motor 518,76 €
21081-1211112Bcon motor paso a paso 601,04 €
21081-1212112Ccon motor paso a paso con control de posicionamiento integrado 1.088,25 €
Tamaño

BB1B2C
(Carrera)
D2D3D4HH1H3H4L1L2L3L4L6Filtro
8463621248x2842820241493,546362620
12756038308x212629,5252815,513375603015
TamañoF1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Filtro
86060300,50,52
1260100600,80,83
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
Unidad de posicionamiento
España
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83