norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bronce sinterizado similar a SINT A50.Versión:Empapado en aceite (porcentaje en volumen de aceite de 25 aprox.).
Dureza mín. de 25 HB.
Indicación:Los cojinetes de deslizamiento de bronce sinterizado están empapados en aceite, son autolubricantes, no precisan mantenimiento y están listos para el montaje. Las fuerzas de adhesión hacen que el aceite se deposite en el árbol giratorio y que el cojinete de deslizamiento lo vuelva a recoger cuando el árbol se detenga gracias al efecto capilar. En condiciones normales de funcionamiento, no es necesario recurrir a una lubricación adicional.Datos técnicos:Carga estática: máx. 50 N/mm²
Carga dinámica: máx. 10 N/mm²
Coeficiente de fricción en seco: 0,05 - 0,10
Velocidad de deslizamiento: máx. 5 m/s
Máximo valor pv: 1,6 N/mm² * m/s
Rango de temperatura: de -20 °C a +100 °C
Montaje:Presionar el cojinete de deslizamiento, no golpearlo. Se recomienda el uso de un mandril a presión adecuado. Sin mandril a presión, existe el peligro de que el cojinete de deslizamiento se deforme durante la instalación. Una vez introducido en una carcasa con perforación de alojamiento H7, la perforación D presenta una tolerancia H7.Tolerancias:Carcasa:
Se recomienda la tolerancia H7.

Árbol:
Se recomiendan tolerancias de h6 a h9. Se pueden utilizar árboles endurecidos o no endurecidos, con superficie pulida (en aplicaciones secundarias también se pueden utilizar árboles estirados).
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23760 Cojinetes de deslizamiento de bronce sinterizado, cilíndricos 273 kB

Planos

Cojinetes de deslizamiento de bronce sinterizado, cilíndricos

Selección/filtro de artículos

Referencia

D

D1LCADAcc.PrecioPedir
23760-00300604364 0,83 €
23760-00300606366 0,91 €
23760-00400704474 0,91 €
23760-00400804484 0,91 €
23760-00500808588 0,91 €
23760-005008105810 1,05 €
23760-005008165816 1,29 €
23760-00600906696 1,01 €
23760-006009106910 1,29 €
23760-006009126912 1,32 €
23760-006009166916 1,32 €
23760-006010066106 1,05 €
23760-0060101061010 1,29 €
23760-0060101261012 1,32 €
23760-0060101661016 1,32 €
23760-006012066126 1,17 €
23760-008011088118 1,14 €
23760-0080111281112 1,21 €
23760-008012088128 1,32 €
23760-0080121281212 1,36 €
23760-0080122081220 1,77 €
23760-01001310101310 1,54 €
23760-01001416101416 1,92 €
23760-01001610101610 1,70 €
23760-01201512121512 1,54 €
23760-01201520121520 1,92 €
23760-01201612121612 1,70 €
23760-01201812121812 2,50 €
23760-01201816121816 2,94 €
23760-01201820121820 3,06 €
23760-01401822141822 2,86 €
23760-01402014142014 2,90 €
23760-01402018142018 3,35 €
23760-01501920151920 3,06 €
23760-01502116152116 3,24 €
23760-01602016162016 2,45 €
23760-01602020162020 3,47 €
23760-01602025162025 3,58 €
23760-01602032162032 4,19 €
23760-01602216162216 3,09 €
23760-01602220162220 4,07 €
23760-01602232162232 6,44 €
23760-01802218182218 3,51 €
23760-01802418182418 4,19 €
23760-01802428182428 6,30 €
23760-01802518182518 4,78 €
23760-02002432202432 4,82 €
23760-02002516202516 3,58 €
23760-02002520202520 3,99 €
23760-02002525202525 4,63 €
23760-02002532202532 5,91 €
23760-02002620202620 4,07 €
23760-02002625202625 5,39 €
23760-02002632202632 7,16 €
23760-02002825202825 6,85 €
23760-02202822222822 6,34 €
23760-02503020253020 4,72 €
23760-02503025253025 5,74 €
23760-02503032253032 7,20 €
23760-02503040253040 8,67 €
23760-02503220253220 5,88 €
23760-02503225253225 7,03 €
23760-02503232253232 9,83 €
23760-02503240253240 11,83 €
23760-02803628283628 10,11 €
23760-03003824303824 10,06 €
23760-03003830303830 11,80 €
23760-03003838303838 15,61 €
23760-03204032324032 13,64 €
23760-03504428354428 15,09 €
23760-03504435354435 18,85 €
23760-03504535354535 19,72 €
23760-03604536364536 19,90 €
23760-04004632404632 12,52 €
23760-04004640404640 14,67 €
23760-04005025405025 14,96 €
23760-04005040405040 24,39 €
23760-04505545455545 31,06 €
23760-04505645455645 39,96 €
23760-05005632505632 17,26 €
23760-05005650505650 26,73 €
23760-05006032506032 26,73 €
23760-05006040506040 30,39 €
23760-05006050506050 35,55 €