norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bisagra de termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Eje de acero.
Palanca de sujeción de termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Mecanismo de acero.
Versión:Bisagra negra. Eje cincado. Palanca de sujeción negra. Mecanismo negro cincado.Indicación:Las bisagras se pueden sujetar en cualquier lugar con la palanca de sujeción insertable.A petición:Bisagras con salientes guía (ranura 6, 8 y 10) para perfiles de aluminio.
Combinación de distintas aletas de bisagra.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27853 Bisagras de plástico con función de sujeción 229 kB
 Indicación técnica para bisagras 373 kB

Planos

Bisagras de plástico con función de sujeción

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1A2A3A4BF1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAcc.PrecioPedir
27853-2515155215152626480,50,38 8,43 €
27853-3018185917,517,529,529,5480,70,4 8,50 €
27853-3520207220203636480,70,4 8,59 €
27853-4023237722,522,538,538,5480,750,45 8,72 €
27853-45252587252543,543,5480,750,45 8,88 €
27853-5028289727,527,548,548,5480,80,425 9,20 €
27853-60333311532,532,557,557,5480,850,175 9,48 €