norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de goma maciza elástica de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de poliamida resistente a fracturas, de alta calidad o de fundición de aluminio a presión.
Versión:Carcasa presionada. Carcasa guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con rodamiento de bolas.Indicación:Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Aplicación:Con el sistema de manejo, se pueden transportar cargas pesadas con facilidad de A a B. Con la nueva serie de ruedas diseñada para aplicaciones con cargas elevadas en la logística interna, se reducen las resistencias a la rodadura y a la inclinación.Rango de temperatura:De -25 °C a +70 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95025_B Ruedas fijas 199 kB

Planos

Ruedas fijas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
BB1B2B3D

D1HLL1L2Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95025-101000401Ruedas fijasrodamiento de bolas4085605510091251008076200 109,78 €
95025-101250401Ruedas fijasrodamiento de bolas4085605512591501008076200 115,08 €
95025-101500501Ruedas fijasrodamiento de bolas50110807515011190140105-400 152,80 €
95025-101600501Ruedas fijasrodamiento de bolas50110807516011195140105-400 174,81 €
95025-102000501Ruedas fijasrodamiento de bolas50110807520011235140105-400 214,38 €

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83