norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de goma maciza elástica de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de poliamida resistente a fracturas, de alta calidad o de fundición de aluminio a presión.
Versión:Carcasa presionada. Carcasa guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con rodamiento de bolas.Indicación:Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Aplicación:Máximo confort de conducción, amortiguación excelente del material transportado. En todas las aplicaciones se puede garantizar una notable reducción del ruido mediante la nueva serie de goma blanda.Rango de temperatura:De -25 °C a +80 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95026_LS Rodillos guía con stop fix 258 kB

Planos

Rodillos guía con stop fix
Rodillos guía con stop fix

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95026-101000402Rodillo guíarodamiento de bolas36408560551009125100807686150 81,63 €
95026-101250402Rodillo guíarodamiento de bolas404085605512591501008076102,5150 91,77 €
95026-101500402Rodillo guíarodamiento de bolas5440110807515011190140105-129280 165,55 €
95026-101600502Rodillo guíarodamiento de bolas5450110807516011195140105-134300 166,04 €
95026-102000502Rodillo guíarodamiento de bolas5450110807520011235140105-154300 205,90 €

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83