El estribo de carga giratorio 360°
La elevación y el transporte, más fáciles que nunca: su socio de confianza para tareas pesadas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones.
Coloque en su posición piezas de trabajo, moldes y componentes de maquinaria extremadamente pesados con total seguridad y flexibilidad. Cuando se trata de levantar cargas pesadas, necesita componentes en los que pueda confiar a ciegas. Nuestro estribo de carga abatible y giratorio 360° le ofrece precisamente eso: absoluta libertad de movimiento combinada con la máxima capacidad de carga.
Perfectamente diseñado para su día a día en el trabajo, este estribo de carga le acompaña en su proyecto desde el principio de forma segura y fiable, complementado con nuestra completa base de datos CAD para facilitarle la planificación.
¿Por qué este estribo de carga? Sus ventajas de una ojeada:
Listo para el trabajo cotidiano
Ya sea en la nave o durante el montaje, este estribo de carga permite mover componentes pesados de forma fácil y segura. Es fácil de montar y está listo para usar de inmediato.
¿Tiene alguna duda o necesita ayuda para elegir?
Nuestros expertos en productos estarán encantados de asesorarle y, junto con usted, encontrarán la solución más adecuada para su aplicación.
📞 Asesoramiento personalizado
🛠️ Conocimientos técnicos sobre los productos
⚡ Asistencia rápida