text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
Nuestro sitio web está actualmente accesible de forma limitada. Estamos trabajando en solucionar el problema.
ES
Elija su idioma

Todos los éxitos se basan en buenas ideas. Disponemos de los componentes adecuados para la construcción de su armario eléctrico.

Desde cierres seguros hasta soluciones inteligentes para la gestión de cables: Descubra la creciente gama de productos de norelem para la construcción moderna de armarios eléctricos y carcasas. Todo de un solo proveedor, con entrega rápida.

Desde hace más de 60 años, norelem es el socio dinámico que le acompaña. Acompañamos desde el principio su proyecto de ingeniería mecánica y construcción de máquinas, instalaciones y plantas, con un asesoramiento competente, una completa base de datos CAD para su diseño y la rapidez de entrega habitual. Aproveche, para sus soluciones de carcasas, nuestra logística en constante optimización y una gama de productos adaptada exactamente a sus necesidades.

Descubra nuestras novedades de productos para la construcción de armarios eléctricos

Técnica de cierre y cerraduras

Seguridad que funciona a la primera. Proteja los componentes electrónicos sensibles contra el acceso no autorizado y los efectos del entorno. Nuestros cuartos de vuelta y cierres de pestillo ofrecen una seguridad estándar fiable, mientras que las palancas basculantes ergonómicas son ideales para armarios eléctricos de gran tamaño. Nuestros cierres de compresión, con una presión de cierre extra fuerte, garantizan la máxima protección contra las vibraciones.

Bisagras y empuñaduras

Una cinemática ingeniosa, un manejo perfecto. Descubra nuestras empuñaduras de alta calidad, como, por ejemplo, las empuñaduras curvas, resistentes a altas temperaturas y antiestáticas (ESD), o las empuñaduras huecas y las empuñaduras abatibles, que ahorran espacio, fabricadas en aluminio y acero inoxidable. Prestamos especial atención a nuestras bisagras ocultas: Estas bisagras situadas en el interior garantizan un frente exterior totalmente liso y ofrecen una protección óptima contra la manipulación.

Técnica de perfiles y juntas

Protección hasta el borde. Haga que las carcasas sean seguras y duraderas. Nuestros perfiles de protección de bordes recubren los bordes afilados de la chapa en un abrir y cerrar de ojos y protegen contra lesiones y el desgaste de los cables. En combinación con perfiles de sellado flexibles y perfiles autoadhesivos, le garantizamos una protección óptima contra el polvo, la suciedad y la humedad.

Gestión de cables e infraestructura

Orden con método. Una gestión de cables bien organizada es el elemento central de cualquier armario eléctrico. Con nuestros racores atornillados para cable, tornillos tapón y los accesorios adecuados, podrá realizar pasacables que cumplan con la normativa y con los requisitos IP, incluyendo una descarga de tracción segura. Gracias a los pasacables cuidadosamente diseñados, podrá mantener todo bajo control en cada instalación.

Manejo, estado y cimientos

Control total sobre tierra firme. Detenga su máquina de forma segura y contrólela con precisión. Nuestros pies regulables y pies de máquina garantizan una nivelación perfecta. Para la interfaz directa hombre-máquina, norelem ofrece una amplia gama de dispositivos de mando y señalización (grupo de productos 81000), como pulsadores, interruptores y luces de señalización.

¿Está listo para el próximo proyecto de construcción de armarios eléctricos?

Tanto si está planificando un nuevo sistema como si desea optimizar las carcasas existentes, norelem le ofrece las piezas normalizadas y los componentes adecuados.

¿Tiene alguna duda o necesita ayuda para elegir?

Nuestros expertos en productos estarán encantados de asesorarle y, coordinados, encontrarán la solución más adecuada para su aplicación.

 

📞 Asesoramiento personalizado

🛠️ Conocimientos técnicos sobre los productos

⚡ Asistencia rápida