text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Un diseño higiénico con componentes de norelem: para sistemas seguros, limpios y conformes a las normas en ámbitos de aplicación sensibles.

"Hygienic design" describe la configuración de diseño y constructiva de componentes de máquinas y sistemas teniendo en cuenta los requisitos higiénicos. El objetivo es diseñar las superficies, las transiciones, interfaces y geometrías de forma que:

  • no se puedan depositar ni adherir gérmenes, residuos ni líquidos en la superficie,
  • permitan una limpieza sencilla y completa,
  • los procesos de limpieza (CIP/SIP) puedan llevarse a cabo de forma eficaz y sin desmontajes

Este principio de diseño es especialmente esencial en las industrias con elevados requisitos de limpieza y seguridad de los productos.

 
Características típicas de los diseños higiénicos
✔ Geometrías lisas y sin cavidades inaccesibles
✔ Superficies pulidas (Ra ≤ 0,8 µm)
✔ Sin hendiduras, huecos, bordes ni muescas
✔ Componentes autodrenantes gracias a las superficies inclinadas
✔ Utilización de materiales certificados (p. ej. acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L)
✔ Juntas y elastómeros conformes con la FDA

👉 norelem cumple sistemáticamente estos requisitos, con una amplia gama de componentes estandarizados para diseños que satisfacen criterios higiénicos.

Hygienic DESIGN