norelem mueve: desde cubiertas para piscinas hasta grúas marítimas
Ya se trate de una instalación de clasificación, un ascensor o una grúa marítima: sin rodillos guía, nada funciona en los procesos logísticos y de producción modernos. Los rodillos guía garantizan un desplazamiento preciso a lo largo de trayectorias definidas y soportan cargas de forma fiable, incluso en funcionamiento continuo, tanto en interiores como en exteriores. Para estos diversos campos de aplicación, norelem ofrece cuatro series de productos fabricados en distintos materiales y con diferentes grados de dureza.
Grados de dureza.
Los discretos rodillos guía realizan un trabajo muy duro. Garantizan la estabilidad de los procesos en logística, construcción de máquinas y tecnología de transporte, incluso en entornos exigentes. Se utilizan, por ejemplo, en instalaciones de clasificación de gran afluencia de los aeropuertos y centros logísticos, sirven como elementos guía de precisión en la construcción de maquinaria, plantas e instalaciones, y se pueden encontrar en ascensores, escaleras mecánicas, cintas transportadoras e incluso en enormes grúas marítimas. Por lo general, se someten a cargas breves, pero con una frecuencia muy elevada.
El rodillo guía adecuado para cada aplicación
La gama de productos de norelem incluye cuatro series de rodillos guía con revestimientos de poliuretano o poliamida. Las variantes se distinguen claramente por su color y están diseñadas para satisfacer distintos requisitos de carga, condiciones ambientales y fricción.
Rodillos guía de color gris plateado
Recubrimiento de TPU de 92 Shore A, cuerpo de poliamida, no dejan marcas ni decoloraciones por contacto. Diseñados para su uso en exteriores, por ejemplo, en grúas. Además, los rodillos guía pueden utilizarse en aplicaciones clásicas, como cintas transportadoras y ascensores.
Estables frente a la hidrólisis
Baja resistencia a la rodadura
Gran resistencia a la abrasión
Rodillos guía de color blanco natural
Poliamida resistente a la rotura, 70 Shore D, la variante más dura de la gama. Adecuados para guías sometidas a grandes cargas en puertas, ascensores o cubiertas de piscinas.
Resistencia a la rodadura muy baja, incluso en suelos lisos
Capacidad de carga extremadamente elevada
Máxima resistencia a los productos químicos