Situação inicial
O dispositivo também influencia a qualidade da solda
Uma parte significativa das irregularidades na solda não surge devido a parâmetros de soldagem incorretos, mas sim por uma posição do componente que difere do estado ideal. A instrução de soldagem pode ser extremamente precisa — se o componente estiver posicionado de forma diferente a cada ciclo, o resultado também será inconsistente.
Para a engenharia e a fabricação de dispositivos, isso significa: fixação, posicionamento e acessibilidade são decisões de qualidade, não detalhes secundários.
- 01 Abertura da raiz e distância entre barras variam ao longo da série
- 02 Desalinhamento devido à falta de centralização das peças de união
- 03 Posição forçada em vez da posição qualificada na WPS
- 04 Dispositivos de fixação cobrem a solda e o acesso para inspeção
Seis requisitos da fabricação de dispositivos de soldagem
Elementos normatizados ao longo do processo de soldagem
Para a construção
Função integrada diretamente na estrutura soldada
Nem toda função precisa ser projetada. Elementos normatizados soldáveis incorporam funções de batente e de dobradiça com geometria definida e valores característicos documentados ao módulo — isso economiza desenho, ordem de fabricação e mais um item no cadastro.
- Olhais de elevação para solda
Construção compacta, suportam carga em todas as direções, sem necessidade de alojamento roscado adicional — para o transporte de módulos soldados pesados.
- Dobradiças para soldagem
Para tampas, portas e revestimentos em estruturas de quadro e carcaças de aço.
| Tarefa | Grupo de produtos |
|---|---|
| Manter a folga e o desalinhamento | Elementos de posicionamento (03000), batentes, pinos de apoio |
| Permitir a posição de soldagem | Cantoneiras de fixação, cubos modulares de fixação, placas de fixação (01000) |
| Fixação rápida mantendo a junta acessível | Grampos rápidos (05000) |
| Fixar por compressão superficial | Grampos e grampos de apoio (04000) |
| Controlar a deformação, manter a classe de tolerância | Pinos de posicionamento, elementos de posicionamento |
| Reduzir o tempo de preparação, manter o ponto zero | Sistemas de fixação de ponto zero (42000) |
| Montar o dispositivo de controle | Morsas de 3 eixos para placas de fixação (41000) |
| Função de soldagem | Dobradiças para soldagem (27000) |
| Transportar módulo | Olhais de elevação soldáveis (07000) |