{"product":{"productId":"agid.2133","price":1406.05,"name":"PLACA DE BASE Con ranura en T395X200X56 FUNDICIÓN GRIS, A=12"},"currency":"EUR"}
Placa de base
con ranura en t
fundición gris
- Ranuras en T precisas para elementos de sujeción
- Con ranura guía para la alineación
- Superficie mecanizada
- Distintas dimensiones
Unidad de venta
1.406,05 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Placa de base
Versión 1
con ranura en t
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
A=Ranura en T
12
B1=Anchura
200
L=Longitud
395
S=Altura
56
A1
10
B
19,5
B2
63
C
8
H
25
H1
4
L1
315
L2
125
L3
365
Descripción
Material
GJL 250 recocido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.