text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa de base
Versión 1
con ranura en t
Material del cuerpo de base
fundición gris
A=Ranura en T
12
B1=Anchura
250
L=Longitud
480
S=Altura
56
A1
12
B
19,5
B2
80
C
8
H
25
H1
6
L1
400
L2
160
L3
450

Descripción

Material
GJL 250 recocido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron