{"product":{"productId":"agid.2133","price":2721.6,"name":"PLACA DE BASE Con ranura en T580X315X63 FUNDICIÓN GRIS, A=14"},"currency":"EUR"}
Placa de base
con ranura en t
fundición gris
- Ranuras en T precisas para elementos de sujeción
- Con ranura guía para la alineación
- Superficie mecanizada
- Distintas dimensiones
Unidad de venta
2.721,60 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Placa de base
Versión 1
con ranura en t
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
A=Ranura en T
14
B1=Anchura
315
L=Longitud
580
S=Altura
63
A1
14
B
23
B2
100
C
9
H
28
H1
6
L1
500
L2
220
L3
550
Descripción
Material
GJL 250 recocido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.