text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa de base
Forma
A
Versión 1
con ranura en t
Material del cuerpo de base
aluminio
Superficie cuerpo de base
revestimiento duro
B=Anchura
400
H=Altura
24
L=Longitud
400
A
6
B1
15
B2
85
B3
100
B4
50
B5
100
B6
16,5
C
5
D
M8
H1
10
L1
15
L2
85
L3
100
L4
50
L5
100

Descripción

Material
Placa de base de aluminio.
Casquillos roscados de acero inoxidable.
Versión
Revestimiento duro.
Indicación
Placas de base con ranura en T y rosca de empalme. Con escala para el posicionamiento exacto y reproducible de los elementos de sujeción.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron