text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa de base
Forma
A
Versión 1
con ranura en t
Material del cuerpo de base
aluminio
Superficie cuerpo de base
revestimiento duro
B=Anchura
250
H=Altura
24
L=Longitud
500
A
6
B1
15
B2
110
B4
80
B5
110
B6
16,5
C
5
D
M8
H1
10
L1
15
L2
110
L3
125
L4
62,5
L5
125

Descripción

Material
Placa de base de aluminio.
Casquillos roscados de acero inoxidable.
Versión
Revestimiento duro.
Indicación
Placas de base con ranura en T y rosca de empalme. Con escala para el posicionamiento exacto y reproducible de los elementos de sujeción.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron