{"product":{"productId":"agid.22250","price":4563.92,"name":"PLACA DE BASE CON RANURA EN T800X400X24, FORMA:B, ALUMINIOREVESTIMIENTO DURO"},"currency":"EUR"}
Placa de base
con ranura en t
aluminio
revestimiento duro
- Revestimiento duro
- Para un posicionamiento exacto y reproducible de los elementos de sujeción.
Unidad de venta
4.563,92 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Placa de base
Forma
B
Versión 1
con ranura en t
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Superficie
cuerpo
de base
revestimiento duro
B=Anchura
400
H=Altura
24
L=Longitud
800
A
6
B1
15
B2
85
B3
90
B4
65
B5
90
B6
16,5
B7
20
C
5
D
M8
D1
M10
H1
10
L1
15
L2
145
L3
125
L4
87,5
L5
125
L6
20
Descripción
Material
Placa de base de aluminio.
Casquillos roscados de acero inoxidable.
Casquillos roscados de acero inoxidable.
Versión
Revestimiento duro.
Indicación
Placas de base con ranura en T y rosca de empalme. Con escala para el posicionamiento exacto y reproducible de los elementos de sujeción.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.