text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa de base
Versión 1
con perforaciones roscadas
Material del cuerpo de base
aluminio
Superficie cuerpo de base
revestimiento duro
B=Anchura
250
D=Rosca
M6
H=Altura
20
L=Longitud
500
B1
25
B2
50
L1
25
L2
50

Descripción

Material
Aluminio.
Versión
Revestimiento duro.
Indicación
Placas de base con rosca de empalme M6 en la retícula de 50 mm.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron