{"product":{"productId":"agid.32569","price":1478.7,"name":"PLACA DE BASE 600X300X20, D=M06,ALUMINIO REVESTIMIENTO DURO CONPERFORACIONES ROSCADAS"},"currency":"EUR"}
Placa de base
con perforaciones roscadas
aluminio
revestimiento duro
Unidad de venta
1.478,70 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Placa de base
Versión 1
con perforaciones roscadas
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Superficie
cuerpo
de base
revestimiento duro
B=Anchura
300
D=Rosca
M6
H=Altura
20
L=Longitud
600
B1
25
B2
50
L1
25
L2
50
Descripción
Material
Aluminio.
Versión
Revestimiento duro.
Indicación
Placas de base con rosca de empalme M6 en la retícula de 50 mm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.