{"product":{"productId":"agid.2136","price":87.84,"name":"BASE 125X100X12 ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Base
acero templado y revenido
- Agujeros de referencia para la alineación exacta
- Superficie mecanizada
Unidad de venta
87,84 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Base
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
B=Anchura
100
L=Longitud
125
S=Altura
12
B1
80
D
11
L1
100
Descripción
Material
Acero templado y revenido 1.1181.
Versión
Acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.