text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Base
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
B=Anchura
125
L=Longitud
160
S=Altura
16
B1
100
D
11
L1
140

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1181.
Versión
Acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron