text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa de base
Forma
C
Versión 1
con ranura en t
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de base
GJL300
BN=Ancho de ranura
14
D2=Diámetro exterior
300
D4=Perforación de fijación
M12
H4= Altura
23
H=Altura
50
L9=distancia ranuras en T
75
NB=Cantidad en dirección transversal
2
NL=Cantidad en dirección longitudinal
2
L2
150
L6
250

Descripción

Material
GJL 300.
Versión
Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.
Indicación
Se utilizan placas de base redondas con ranuras en T para el montaje de dispositivos modulares. Estas placas de base se posicionan y se fijan directamente en la mesa de máquinas.
Las distancias precisas entre ranuras en sentido longitudinal y transversal garantizan una precisión de repetición muy elevada de las sujeciones.
Las perforaciones de alineación sirven para alinear la placa de base en la mesa de máquinas.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las placas de base.
El suministro incluye tornillos con ojo con tuercas correderas en ranura en T para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
A petición
Otras dimensiones.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 (D4)
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron