{"product":{"productId":"agid.22649","price":3782.35,"name":"PLACA DE BASE CON RANURA EN T, REDONDO,FORMA:C, D2=600, H=65, BN=18, GJL300"},"currency":"EUR"}
Placa de base
con ranura en t
GJL300
- Elemento básico para diseño de sistema
- Ranuras n T pulidas
- Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas
Unidad de venta
3.782,35 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Placa de base
Forma
C
Versión 1
con ranura en t
Versión 2
redondo
Material
del cuerpo
de base
GJL300
BN=Ancho
de ranura
18
D2=Diámetro exterior
600
D4=Perforación de fijación
M16
H4= Altura
30
H=Altura
65
L9=distancia ranuras en T
100
NB=Cantidad
en dirección
transversal
4
NL=Cantidad
en dirección
longitudinal
4
L2
400
L6
550
Descripción
Material
GJL 300.
Versión
Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.
Indicación
Se utilizan placas de base redondas con ranuras en T para el montaje de dispositivos modulares. Estas placas de base se posicionan y se fijan directamente en la mesa de máquinas.
Las distancias precisas entre ranuras en sentido longitudinal y transversal garantizan una precisión de repetición muy elevada de las sujeciones.
Las perforaciones de alineación sirven para alinear la placa de base en la mesa de máquinas.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las placas de base.
El suministro incluye tornillos con ojo con tuercas correderas en ranura en T para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Las distancias precisas entre ranuras en sentido longitudinal y transversal garantizan una precisión de repetición muy elevada de las sujeciones.
Las perforaciones de alineación sirven para alinear la placa de base en la mesa de máquinas.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las placas de base.
El suministro incluye tornillos con ojo con tuercas correderas en ranura en T para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
A petición
Otras dimensiones.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 (D4)
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.