{"product":{"productId":"agid.22644","price":6379.05,"name":"PLACA DE BASE CON RANURA EN T, FORMA:CL=1200, B=600, H=60, BN=14, GJL300"},"currency":"EUR"}
Placa de base
con ranura en t
GJL300
- Elemento básico para diseño de sistema
- Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas
- Elemento básico para medio de sujeción
Unidad de venta
6.379,05 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Placa de base
Forma
C
Versión 1
con ranura en t
Material
del cuerpo
de base
GJL300
B=Anchura
600
BN=Ancho
de ranura
14
D2=Diámetro interior
30
H4= Altura
23
H=Altura
60
L=Longitud
1200
NB=Cantidad
en dirección
transversal
5
NL=Cantidad
en dirección
longitudinal
11
L6
550
L9
100
Descripción
Material
GJL 300.
Versión
Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.
Indicación
Se utilizan placas de base con ranuras en T para el montaje de dispositivos modulares. Estas placas de base se posicionan y se fijan directamente en la mesa de máquinas.
Las distancias precisas entre ranuras en sentido longitudinal y transversal garantizan una precisión de repetición muy elevada de las sujeciones.
Los dos agujeros de alineación sirven para alinear la placa de base en la mesa de máquinas.
Las perforaciones de fijación son adaptadas a la mesa de máquinas por el cliente.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las placas de base.
El suministro incluye tornillos con ojo con tuercas correderas en ranura en T para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Las distancias precisas entre ranuras en sentido longitudinal y transversal garantizan una precisión de repetición muy elevada de las sujeciones.
Los dos agujeros de alineación sirven para alinear la placa de base en la mesa de máquinas.
Las perforaciones de fijación son adaptadas a la mesa de máquinas por el cliente.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las placas de base.
El suministro incluye tornillos con ojo con tuercas correderas en ranura en T para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de posicionamiento
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.