text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa de base
Forma
C
Versión 1
con ranura en t
Material del cuerpo de base
GJL300
B=Anchura
500
BN=Ancho de ranura
18
D2=Diámetro interior
30
H4= Altura
30
H=Altura
75
L=Longitud
600
NB=Cantidad en dirección transversal
4
NL=Cantidad en dirección longitudinal
5
L6
250
L9
100

Descripción

Material
GJL 300.
Versión
Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.
Indicación
Se utilizan placas de base con ranuras en T para el montaje de dispositivos modulares. Estas placas de base se posicionan y se fijan directamente en la mesa de máquinas.
Las distancias precisas entre ranuras en sentido longitudinal y transversal garantizan una precisión de repetición muy elevada de las sujeciones.
Los dos agujeros de alineación sirven para alinear la placa de base en la mesa de máquinas.
Las perforaciones de fijación son adaptadas a la mesa de máquinas por el cliente.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las placas de base.
El suministro incluye tornillos con ojo con tuercas correderas en ranura en T para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de posicionamiento
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron