text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palés de cambio
Forma
A
Versión 1
con superficies de sujeción mecanizadas previamente
Material del cuerpo de base
GJL300
H=Altura
40
L=Longitud
400
H3
370
L2
350
Número de perforaciones de sujeción
5

Descripción

Material
GJL 300.
Versión
Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.
Indicación
Los palés de cambio con superficies de sujeción mecanizadas previamente se utilizan junto con la escuadra de sujeción de doble cara. En las escuadras de sujeción se pueden colocar y fijar los palés de cambio por las dos caras. Esto permite el cambio económico de los sistemas de sujeción. Los palés de cambio se pueden mecanizar de forma específica del cliente.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912, M16
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron