{"product":{"productId":"agid.22619","price":2925.6,"name":"PALÉS DE CAMBIO CON SUPERFICIES DESUJECIÓ, L=800, H=50, FORMA:A, GJL300"},"currency":"EUR"}
Palés de cambio
con superficies de sujeción mecanizadas previamente
GJL300
- Elemento básico para diseño de sistema
- Palé de cambio con superficies de sujeción mecanizadas previamente
- Superficies de sujeción pulidas
Unidad de venta
2.925,60 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palés de cambio
Forma
A
Versión 1
con superficies de sujeción mecanizadas previamente
Material
del cuerpo
de base
GJL300
H=Altura
50
L=Longitud
800
H3
770
L2
750
Número de
perforaciones
de sujeción
7
Descripción
Material
GJL 300.
Versión
Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.
Indicación
Los palés de cambio con superficies de sujeción mecanizadas previamente se utilizan junto con la escuadra de sujeción de doble cara. En las escuadras de sujeción se pueden colocar y fijar los palés de cambio por las dos caras. Esto permite el cambio económico de los sistemas de sujeción. Los palés de cambio se pueden mecanizar de forma específica del cliente.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912, M16
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.