{"product":{"productId":"agid.22620","price":2415,"name":"PALÉS DE CAMBIO CON PERFORACIONES DERETÍCU, L=500, H=40, D=16, D1=M16,FORMA:B, GJL300"},"currency":"EUR"}
Palés de cambio
con perforaciones de retícula
GJL300
- Elemento básico para diseño de sistema
- Distancia de trama de 50 mm
- Casquillos con agujero ciego y casquillos roscados endurecidos
Unidad de venta
2.415,00 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palés de cambio
Forma
B
Versión 1
con perforaciones de retícula
Material
del cuerpo
de base
GJL300
D1=Rosca
M16
D=Agujero de referencia
16
H=Altura
40
L=Longitud
500
N1=Número
perforaciones
de retícula
90
NB=Cantidad
en dirección
transversal
9
NL=Cantidad
en dirección
longitudinal
9
H2
470
H3
470
L2
450
Número de
perforaciones
de sujeción
7
Descripción
Material
GJL 300.
Versión
Superficies de sujeción pulidas.
Indicación
Palés de cambio con perforaciones de retícula junto con la escuadra de sujeción de doble cara. En la escuadra de sujeción se pueden colocar y fijar los palés de cambio por las dos caras. Esto permite el cambio económico de los sistemas de sujeción.
Las perforaciones de retícula etiquetadas de forma alfanumérica garantizan una asignación definida de los elementos de sujeción en caso de repetición.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
Las perforaciones de retícula etiquetadas de forma alfanumérica garantizan una asignación definida de los elementos de sujeción en caso de repetición.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de retícula
2) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912, M16
2) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912, M16
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.