text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palés de cambio
Forma
B
Versión 1
con perforaciones de retícula
Material del cuerpo de base
GJL300
D1=Rosca
M16
D=Agujero de referencia
16
H=Altura
40
L=Longitud
630
N1=Número perforaciones de retícula
138
NB=Cantidad en dirección transversal
11
NL=Cantidad en dirección longitudinal
11
H2
585
H3
600
L2
580
Número de perforaciones de sujeción
7

Descripción

Material
GJL 300.
Versión
Superficies de sujeción pulidas.
Indicación
Palés de cambio con perforaciones de retícula junto con la escuadra de sujeción de doble cara. En la escuadra de sujeción se pueden colocar y fijar los palés de cambio por las dos caras. Esto permite el cambio económico de los sistemas de sujeción.
Las perforaciones de retícula etiquetadas de forma alfanumérica garantizan una asignación definida de los elementos de sujeción en caso de repetición.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de retícula
2) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912, M16
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron