{"product":{"productId":"agid.2142","price":32.92,"name":"PLACA RECTANGULAR L=250 50X10 ACERO"},"currency":"EUR"}
Placa
Rectangular
acero
- Especialmente adecuadas como cuerpo base en la construcción de máquinas, herramientas y dispositivos
- Distintas dimensiones
Unidad de venta
32,92 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Placa
Versión 1
Rectangular
Material
del cuerpo
de base
acero
B=Anchura
50
L=Longitud
250
S=Altura
10
Descripción
Material
Acero 1.1730.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Las placas de acero de precisión son especialmente adecuadas como cuerpo base en la construcción de máquinas, herramientas y dispositivos. La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.