{"product":{"productId":"agid.2145","price":286.32,"name":"PLACA RECTANGULAR L=200 250X32FUNDICIÓN GRIS"},"currency":"EUR"}
Placa
Rectangular
fundición gris
- Especialmente adecuadas como cuerpo base en la construcción de máquinas, herramientas y dispositivos
- Distintas dimensiones
Unidad de venta
286,32 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Placa
Versión 1
Rectangular
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
B=Anchura
250
L=Longitud
200
S=Altura
32
Descripción
Material
GJL 250 recocido o EN AW-7075.
Indicación
La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.