text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa
Versión 1
Rectangular
Material del cuerpo de base
fundición gris
B=Anchura
250
L=Longitud
200
S=Altura
40

Descripción

Material
GJL 250 recocido o EN AW-7075.
Indicación
La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron