{"product":{"productId":"agid.2145","price":157.25,"name":"PLACA RECTANGULAR L=200 100X20 ALUMINIO"},"currency":"EUR"}
Placa
Rectangular
aluminio
- Especialmente adecuadas como cuerpo base en la construcción de máquinas, herramientas y dispositivos
- Distintas dimensiones
Unidad de venta
157,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Placa
Versión 1
Rectangular
Material
del cuerpo
de base
aluminio
B=Anchura
100
L=Longitud
200
S=Altura
20
Descripción
Material
GJL 250 recocido o EN AW-7075.
Indicación
La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.