text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Paleta
Forma
C
Versión 1
con ranura en t
Material del cuerpo de base
GJL300
BN=Ancho de ranura
14
D3=Perforación de fijación
M16
D4=Perforación de fijación
M12
H4= Altura
23
H=Altura
60
L9=distancia ranuras en T
80
L=Longitud
400
NB=Cantidad en dirección transversal
4
NL=Cantidad en dirección longitudinal
4
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55

Descripción

Material
GJL 300.
Versión
Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.
Indicación
Se utilizan paletas con ranuras en T para el montaje de dispositivos modulares. Estas paletas se posicionan y se fijan directamente en la mesa de máquinas.
Las distancias precisas entre ranuras en sentido longitudinal y transversal garantizan una precisión de repetición muy elevada de las sujeciones. Las paletas se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN55201 y a las mesas de máquinas según JIS6337-1980.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las paletas en las mesas de máquinas según DIN 55201.
El suministro incluye tornillos con ojo con tuercas correderas en ranura en T para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron