{"product":{"productId":"agid.22646","price":2723.2,"name":"PALETA CON RANURA EN T, FORMA:C L=500,H=75, BN=18, GJL300"},"currency":"EUR"}
Paleta
con ranura en t
GJL300
- Elemento básico para diseño de sistema
- Ranuras en T de ajuste preciso para la sujeción y posicionamiento
- Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas
- Adecuado para mesas de máquinas con norma DIN y JIS
Unidad de venta
2.723,20 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Paleta
Forma
C
Versión 1
con ranura en t
Material
del cuerpo
de base
GJL300
BN=Ancho
de ranura
18
D3=Perforación de fijación
M16
D4=Perforación de fijación
M12
H4= Altura
30
H=Altura
75
L9=distancia ranuras en T
100
L=Longitud
500
NB=Cantidad
en dirección
transversal
4
NL=Cantidad
en dirección
longitudinal
4
L2
400
L3
200
L5
250
L6
200
L7
75
Descripción
Material
GJL 300.
Versión
Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.
Indicación
Se utilizan paletas con ranuras en T para el montaje de dispositivos modulares. Estas paletas se posicionan y se fijan directamente en la mesa de máquinas.
Las distancias precisas entre ranuras en sentido longitudinal y transversal garantizan una precisión de repetición muy elevada de las sujeciones. Las paletas se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN55201 y a las mesas de máquinas según JIS6337-1980.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las paletas en las mesas de máquinas según DIN 55201.
El suministro incluye tornillos con ojo con tuercas correderas en ranura en T para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Las distancias precisas entre ranuras en sentido longitudinal y transversal garantizan una precisión de repetición muy elevada de las sujeciones. Las paletas se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN55201 y a las mesas de máquinas según JIS6337-1980.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las paletas en las mesas de máquinas según DIN 55201.
El suministro incluye tornillos con ojo con tuercas correderas en ranura en T para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.