text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Paleta
Versión 1
Tipo A
Material del cuerpo de base
fundición gris
L=Longitud
250
S=Altura
35
A
35
Tipo
A

Descripción

Material
GJL 250 recocido.
Indicación
También se suministran paletas con ranuras a petición.
Tipo A: superficies de apoyo pulidas (Ra 0,8).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron