text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Paleta
Versión 1
Tipo C
Material del cuerpo de base
fundición gris
L=Longitud
250
S=Altura
35
A
35
Tipo
C

Descripción

Material
GJL 250 recocido.
Indicación
También se suministran paletas con ranuras a petición.
Tipo C: superficies de apoyo y superficies laterales fresadas (Ra 3,2).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron