{"product":{"productId":"agid.2151","price":801.25,"name":"PALETA TIPO C 400X45 FUNDICIÓN GRIS"},"currency":"EUR"}
Paleta
Tipo C
fundición gris
- Elemento básico para diseño de sistema
- Superficies de sujeción fresadas
Unidad de venta
801,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Paleta
Versión 1
Tipo C
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
L=Longitud
400
S=Altura
45
A
50
Tipo
C
Descripción
Material
GJL 250 recocido.
Indicación
También se suministran paletas con ranuras a petición.
Tipo C: superficies de apoyo y superficies laterales fresadas (Ra 3,2).
Tipo C: superficies de apoyo y superficies laterales fresadas (Ra 3,2).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.