{"product":{"productId":"agid.2154","price":396.78,"name":"REGLETA 300X100X63, ALUMINIO"},"currency":"EUR"}
Regleta
aluminio
- Especialmente adecuadas como cuerpo base en la construcción de máquinas, herramientas y dispositivos
- Distintas dimensiones
Unidad de venta
396,78 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Regleta
Material
del cuerpo
de base
aluminio
B=Anchura
100
L=Longitud
300
H
63
Descripción
Material
GJL 250 recocido o EN AW-7075.
Indicación
La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.
Indicación sobre el dibujo
Superficies trabajadas:
±0,25 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +1/+5
De 201 mm a 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
±0,25 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +1/+5
De 201 mm a 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.