text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa de base
Versión 1
Con brida
Material del cuerpo de base
fundición gris
B=Anchura
166
L=Longitud
240
B1
160
B2
56
L1
200
L2
160
L3
65

Descripción

Material
GJL 250 recocido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron